| 测量原理 | 热电偶 | |
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 高温探头(熔炉) 含两个陶瓷保护套管 | |
| 热保护套管 | 陶瓷保护套管和内管 | |
| 铠装芯子/探头 | 陶瓷毛细管,刚性 | |
| 热保护套管外径 | 14.0 mm (0.55") 15.0 mm (0.59") | |
| 所需最大插入深度 | 最大3.500,00 mm (137,80'') | |
| 热保护套管材质 | 陶瓷(C610/C799) | |
| 过程连接 | 卡套: G3/4" G1" G11/2" 可调节法兰 | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 工作温度范围 | S型: 0...1.600 C (32...2.912 F) R型: 0...1.600 C (32...2.912 F) B型: 600...1.700 C (1.112...3.092 F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:1 bar (15 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 2,符合IEC 60584标准 | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |