技术参数

热保护套管
测量原理棒状热保护套管
特点/应用英标
法兰过程连接
圆形延长管
顶部连接内螺纹:
1/2" NPT
1/2" NPSC
最大标准插入深度1000 mm (39,37")
所需最大插入深度5,000 mm (196.85")
过程连接法兰:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RTJ (B16.5)
ASME 2" 600 RTJ (B16.5)
DN25 PN16 B1
DN25 PN40 B1
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
热保护套管底部管径19 mm (3/4")
22 mm (0.87")
27 mm (1.06")
接液部件材质1.4401(316)
1.4404(316L)
1.4571(316Ti)
接液部件表面光洁度(Ra)< 0.8 μm (31.50 μin)
< 1.6 μm (63.00 μin)
热保护套管末端类型直管型
锥管型
锥管型
温度范围-200...700 °C (-328...1.292 °F)
最大过程压力(静压)500 bar (7252 psi)
400 °C时最大过程压力取决于过程连接