| 测量原理 | 棒状热保护套管 | |
| 特点/应用 | 英标 法兰过程连接 圆形延长管 | |
| 顶部连接 | 内螺纹: 1/2" NPT 1/2" NPSM | |
| 最大标准插入深度 | 1000 mm (39,37") | |
| 所需最大插入深度 | 5,000 mm (196.85") | |
| 过程连接 | 法兰: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RTJ (B16.5) ASME 2" 600 RTJ (B16.5) DN25 PN16 B1 DN25 PN40 B1 DN40 PN40 B1 DN50 PN40 B1 | |
| 热保护套管底部管径 | 27 mm (1.06") | |
| 接液部件材质 | 1.4401(316) 1.4404(316L) 1.4571(316Ti) | |
| 接液部件表面光洁度(Ra) | < 0.8 μm (31.50 μin) < 1.6 μm (63.00 μin) | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 锥管型 锥管型 | |
| 温度范围 | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 500 bar (7252 psi) | |
| 400 °C时最大过程压力 | 取决于过程连接 | |