技术参数

热保护套管
测量原理棒状热保护套管
特点/应用英标
螺纹过程连接
六角延长管
顶部连接内螺纹:
1/2" NPT
最大标准插入深度900 mm (35.43")
所需最大插入深度5.000 mm (196.85")
过程连接螺纹:
3/4" NPT
热保护套管底部管径20 mm (0.79")
22 mm (0.87")
接液部件材质1.4401(316)
1.4404(316L)
1.4571(316Ti)
接液部件表面光洁度(Ra)< 0.8 μm (31.50 μin)
< 1.6 μm (63.00 μin)
热保护套管末端类型直管型
锥管型
温度范围-200...700 °C (-328...1.292 °F)
最大过程压力(静压)500 bar (7252 psi)
400 °C时最大过程压力300 bar (4351 psi)