技术参数

热保护套管
测量原理棒状热保护套管
特点/应用英标
多种过程连接
圆形延长管
顶部连接内螺纹:
1/2" NPT
最大标准插入深度900 mm (35.43")
所需最大插入深度5.000 mm (196.85")
过程连接螺纹:
1/2" NPT
1" NPT
法兰:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 300 RTJ (B16.5)
ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)
ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)
ASME 2" 150 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RTJ (B16.5)
ASME 2" 600 RTJ (B16.5)
热保护套管底部管径24 mm (0.94")
接液部件材质1.4401(316)
1.4404(316L)
1.4571(316Ti)
2.4819(Alloy C276合金)
2.4360(Alloy 400合金)
接液部件表面光洁度(Ra)< 0.8 μm (31.50 μin)
< 1.6 μm (63.00 μin)
热保护套管末端类型直管型
锥管型
温度范围-200...700 °C (-328...1.292 °F)
最大过程压力(静压)500 bar (7252 psi)
400 °C时最大过程压力300 bar (4351 psi)