| 测量原理 | 棒状热保护套管 | |
| 特点/应用 | 英标 多种过程连接 圆形延长管 | |
| 顶部连接 | 内螺纹:
1/2" NPT | |
| 最大标准插入深度 | 900 mm (35.43") | |
| 所需最大插入深度 | 5.000 mm (196.85") | |
| 过程连接 | 螺纹: 1/2" NPT 3/4" NPT 法兰: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5) ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5) ASME 1 1/2" 1500 RTJ (B16.5) ASME 2" 150 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RTJ (B16.5) ASME 2" 600 RTJ (B16.5) | |
| 热保护套管底部管径 | 20 mm (0.79") | |
| 接液部件材质 | 1.4401(316) 1.4404(316L) 1.4571(316Ti) 2.4819(Alloy C276合金) 2.4360(Alloy 400合金) | |
| 接液部件表面光洁度(Ra) | < 0.8 μm (31.50 μin) < 1.6 μm (63.00 μin) | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 锥管型 | |
| 温度范围 | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 500 bar (7252 psi) | |
| 400 °C时最大过程压力 | 300 bar (4351 psi) | |