| 测量原理 | 水质采样仪 | |
| 功能 | 移动式自动水质采样仪 | |
| 灌装系统 | 蠕动泵 | |
| 吸液高度 | 吸液高度8m (26.25m) | |
| 机柜 | 低密度塑料 | |
| 分配 | 允许 | |
| 冷却 | 无源:碎冰 冰箱 | |
| 输入 | 模拟量:2路,电气隔离 数字量:2路,电气隔离 | |
| 输出 | 数字量:2路,电气隔离 | |
| 数据记录仪 | 所有数据日志 采样统计 | |
| 电源 | 90...260VAC(充电/操作) 24VDC电池 | |
| 外形尺寸 | 480 x 675 mm (dxh) 18.90" x 26.57" | |
| 重量 | 19 kg (41.88 lb),含电池 | |
| 附件 | 电池充电器 悬浮硬度 吸液管道 | |
| 选项 | M12连接Memosens数字式传感器 | |