| 测量原理 | 热电偶 | |
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 重尘应用 法兰过程连接 带延长管 带热保护套管(金属) | |
| 热保护套管 | 棒材(钻孔) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 7/8'' (22.23 mm) 17/16'' (26.99 mm) | |
| 所需最大插入深度 | 最大2,743 mm (108,00'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4401 (316) | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 法兰: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1.5" 150 RF (B16.5) ASME 1.5" 300 RF (B16.5) ASME 1.5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5) | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 锥管型 | |
| 表面光洁度Ra | 1.6 μm (63.0 μin.) | |
| 工作温度范围 | T型: -270...370 °C (-454 ...698 °F) J型: -210...720 °C (-346...1.328 °F) E型: -270...820 °C (-454...1.508 °F) K型: -270...1.150 °C (-454...2.102 °F) N型: -270...1.150 °C (-454...2.102 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 1,遵循IEC 60584标准 Cl. 2,遵循IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 63% rt = 15 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | FM XP CSA XP FM/CSA XP CSA | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |