技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标
模块化温度计
重尘应用
法兰过程连接
带延长管
带热保护套管(金属)
热保护套管棒材(钻孔)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径7/8'' (22.23 mm)
17/16'' (26.99 mm)
所需最大插入深度最大2,743 mm (108,00'')
热保护套管材质1.4401 (316)
可选带涂层未设置
过程连接法兰:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1.5" 150 RF (B16.5)
ASME 1.5" 300 RF (B16.5)
ASME 1.5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
热保护套管末端类型直管型
锥管型
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:500 bar (7.252 psi)
测量精度Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间取决于设置
63% rt = 15 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA
证书SIL(仅针对变送器)