| 测量原理 | ||
| 功能 | 智能无线HART网关,带以太网接口和RS-485接口 | |
| 证书 | 危险区 ATEX II 3G Ex nA II T4 IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc FM Cl. I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc FM Cl. I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| 输入 | WirelessHART通信接口 传输速度:标准250 kBits/s 工作频率:2.4 GHz(ISM波段) 参考条件下的传输范围: 室外250米,室内50米 | |
| 输出 | 以太网(10 BASE-T/10 BASE TX) - HART IP和MODBUS TCP通信设置 RS-485串口 - HART 7.0或MODBUS RTU通信设置 EtherNet/IP接口 | |
| 辅助电源/回路电源 | 20...30 VDC | |
| 外形尺寸(wxhxd) | W x H x D: 257 mm x 85 mm x 285 mm,带缆塞和天线 257 mm x 85 mm x 115 mm,不带缆塞和天线 | |
| 软件 | 内部软件,用于控制WirelessHART网络,含网页设置接口。 | |
| 操作 | 通过按键集中操作 PC设置: - 以太网的网页浏览器 - 通过以太网的FieldCare(HART IP CommDTM)或RS-485(S-MUX DTM) | |
| 显示 | 通过5个LED指示灯集中操作 | |
| 工作电压 | 20...30 VDC | |
| 标称电流 | < 5 W | |