| 测量原理 | ||
| 应用任务 | 数据采集 数据管理 归档和报告 数据传输 维护管理 | |
| 应用场合 | W@M Enterprise是Endress+Hauser的资产管理软件。 W@M Enterprise通过基于网页的W@M生命周期管理系统连接,以获取Endress+Hauser设备的信息。W@M Enterprise可用于管理第三方设备。 W@M Enterprise安装软件可以在客户端获取数据。使用简便,可以在任意维护过程中快速访问资产信息。 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 2008 R2 Windows 7 64位 | |
| 处理器型号 | 双核处理器,2 GHz | |
| 主存储器 | 8 GB | |
| 硬盘容量 | 5 GB(取决于安装硬盘大小) | |
| 显示器分辨率和显示 | 1024 x 768(最低屏幕分辨率) | |
| 其他 | 网页浏览器:Internet Explorer 11、Mozilla Firefox 24 ESR PDF:Adobe Acrobat Reader 9.0 Microsoft Excel 2007、2010、2013 | |
| 注册商标 | Microsoft Windows 2008、Windows 7和Microsoft商标均为微软公司的注册商标。 其他所有品牌和产品名称均为相关公司和组织的注册商标。 | |