技术参数

无线组件
测量原理无线HART
功能智能WirelessHART扩展接口模块,连接4...20 mA/HART设备
证书非危险区
ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb
ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb, ATEX II 2D Ex tb [ia] IIIC T60oC Db
CSA通用型
CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gp.A-G, NI Cl.I Div.2 AEx ia
IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb, IECEx Ex tb [ia] IIIC T70oC Db, IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb
输入单点连接HART设备,或
单点连接4...20 mA设备,或
最多四台HART现场设备,在多点模式下,使用宽电源范围。
输出WirelessHART通信接口
传输速度:标准250 kBits/s
工作频率:2.4 GHz(ISM波段)
参考条件下的传输范围:
室外250米,室内50米
辅助电源/回路电源 超长锂电池组
24...230V AC/DC外部电源
直流电源
外形尺寸(wxhxd)W x H x D:11.5 mm x 189.9 mm x 92.8 mm 外形尺寸:25.4 mm = 1 inch
软件内部软件控制、供电和读取4…20 mA/HART现场设备
操作通过内部按键操作,通过DTM和FieldCare or DD进行计算机设置
显示通过3个LED指示灯集中操作
工作电压超长锂电池组
带电动调节电源型:
宽电源范围:24...230 V AC/DC ± 10%,50/60 Hz
直流电源:8...50 V DC ± 10%
电源故障时,内部电源作用下无线通信还能持续一个小时。