| 测量原理 | 设备组态设置软件 | |
| 功能 | Field Xpert SMT70台式机能够进行通用设备设置,支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus通信和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)。设备通过合适的接口直接连接,例如调制解调器(点对点);或总线系统连接(点对总线)。 | |
| 输入 | 2 MP camera on the front 5 MP camera or better, on the rear | |
| CPU | Intel Core i5-5200U (2.2...2.7 GHz) | |
| 储存单元 | • 8 GB,带DDR3L转接头 • 256 GB SSD M2-SATA,坚固耐用 • Micro SD卡槽,适用SDHC/SDXC | |
| 硬盘驱动器 | 512 GB, SSD, TLC 1 microSD-card slot | |
| 电源 | 可更换的充电式锂电池,11.1 VDC, 4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh)(可选) | |
| 外形尺寸(WxHxD) | 298.5 mm x 192 mm x 20 mm (11.4 in x 7.48 in x 0.78 in) | |
| 显示屏尺寸 | • 11.6" LCD显示屏,带Gorilla玻璃保护器 •电容性触摸屏 •太阳光下可读,LCD (730 Nit) •环境感光传感器 | |
| 分辨率 | 像素:1366 x 768 | |
| 通信接口 | • 2个USB 3.0 • Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac,DUAL Band WLAN • Bluetooth 4.0 BLE,Cl. 1 • 4G LTE WWAN + 12通道GPS(可选) | |
| 操作 | 操作系统: • Windows 10 Pro(64位) | |
| 设置 | 触摸键设备组态设置软件,针对Field Xpert优化。软件支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)通信,涵盖2,700台预安装设备和通信驱动程序。 | |
| 证书 | 防护等级: • IP65 抗冲击: • MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV 电磁兼容性: 干扰发射 • EN 55022: 2010+ AC: 2011 • EN 55022 Class B • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 抗干扰能力 • EN 55024: 2010 • IEC 61000-4-2 • IEC 61000-4-3 • IEC 61000-4-4 • IEC 61000-4-5 • IEC 61000-4-6 • IEC 61000-4-8 • IEC 61000-4-11 危险区认证: ATEX(欧洲) • ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 • ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64 NEC/CEC(北美) • NEC/CEC Class 1, Div. 2, Group A-D T4 • NEC/CEC Class 1, Zone 2, Group IIC T4 IECEx(国际) • IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64 • IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64 无线电认证: • CE、FCC、IC | |