| 测量原理 | 数据管理器 | |
| 测量原理 | Universal Graphic Data Manager | |
| 功能 | Secure data recording made easy - Monitor, visualize, record and communicate process values - every measurement value counts! | |
| 输入 | 12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse) 6 digital (max) | |
| 输出 | 6 relays (max) 1 transmitter power supply | |
| 接口 | RS232/485 (optional) Ethernet USB Modbus RTU/TCP Slave (optional) | |
| 存储/记录 | internal memory SD card USB flash drive | |
| 显示 | TFT 5.7" colour graphic display | |
| 外壳 | panel mounting desktop housing field housing | |
| 证书 | UL recognized Non-hazardous area + KC marking EAC marking | |
| 软件包 | mathematics | |
| 测量原理 | 电子数据采集 | |
| 功能 | 安全数据记录和信号分析 显示 内置网页服务器,用于设备设置 电子邮件通知 100 ms扫描速度 模块化设计,简单扩展 通过现场数据管理软件读取数据和处理数据 OPC服务器,显示瞬时值(可选) | |
| 最大输入值 | 12路模拟量(U、I、TC、RTD、频率、脉冲) 6路数字量 | |
| 最大输出值 | 6个继电器 1个变送器电源 | |
| 接口 | RS232/485(可选) 以太网 USB Modbus RTU Slave(可选) Modbus TCP Slave(可选) | |
| 存储/记录 | 内存 SD卡 USB闪存 | |
| 显示 | TFT 5.7"彩色显示屏 | |
| 外壳 | 盘装 台式机外壳 现场外壳 | |
| 电源 | 100...230 V AC +/-10% 24 V(-10%、+15%)AC/DC | |
| 证书 | UL CSA GP | |
| 软件包 | 算术 | |