技术参数
水质采样仪
测量原理
功能
固定式水质采样仪
灌装系统
真空系统
吸液高度
6 m (19.69 ft)吸液高度
8 m (26.25 ft)
机柜
不锈钢
分配
允许
冷却
有效:动态冷却单元
伴热
泡沫中的热交换
输入
模拟量:1
数字量:3
输出
继电器:3
数据记录仪
采样统计
电源
230 V AC,50 Hz
外形尺寸
1.300 x890 x 740 mm (hxbxt)
51.18 x 34.7 x 28.9 inch
重量
110 kg
242.51 lb