| 测量原理 | 压力开关 | |
| 特点 | 智能压力开关,采用压阻硅传感器, 高长期稳定性,强抗过载能力 | |
| 供电电压 | 10...30 VDC | |
| 参考测量精度 | 0.5%; 铂:0.3% | |
| 长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
| 过程温度 | -40...+100 °C (-40...+212 °F) | |
| 环境温度 | -20...+70°C (-4...+158°F) | |
| 传感器 | +400....+400 bar (+6...+6000 psi) | |
| 最大过压限定值 | 600 bar (9000 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT1/4、MNPT1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
| 通信 | 1路PNP开关 2路PNP开关 1路PNP开关+ 4...20mA模拟量 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1出厂检测报告 除油脂清洗 设置低限报警 | |
| 特点 | 数字式显示单元 | |