| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | 数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片 模块化变送器 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
| 供电电压 | 4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 过程温度 | -70...400 °C (-94...752 °F) | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 传感器 | 100 mbar...700 bar (1.5...10.150 psi) 表压/绝压 | |
| 最小可标定量程 | 5 mbar (0.075 psi) | |
| 抗真空压力 | 10 mbar (1.45 psi) | |
| 最大量程比 | 100:1 | |
| 最大过压限定值 | 1050bar (15.750psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2...MNPT2、NPT1/2...NPT1 法兰: DN25...100、 ASME 1"...4"、 JIS 10K 隔膜密封系统 | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD 通用接头 | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 钽 铑>金 PTFE | |
| 垫圈材质 | 无,焊接膜片 | |
| 填充液 | 硅油、 惰性油、 植物油、 高温油、 低温油、 | |
| 外壳材质 | 铸铝、 AISI 316L | |
| 通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0103 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
| 饮用水认证 | Trinkwasserzulassungen
KTW NSF | |
| 特点 | 诊断功能 TempC膜片 | |
| 替代产品 | PMP63B | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | 数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片 模块化变送器 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
| 特点 | 诊断功能 多语言显示软件 | |
| 电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC | |
| 测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 环境温度 | -50...85°C (-58...185°F) | |
| 过程温度 | -70...400 °C (-94...752 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 1050bar (15200psi) | |
| 压力测量范围 | 100mbar...400bar (1.5...5800 psi) | |
| 主要接液部件 | Alloy C276合金 316L Monel 钽 PTFE膜 | |
| 过程连接 | 螺纹 法兰(DIN、ASME、JIS),带齐平安装的膜片 Tri-Clamp ISO02852卡箍 卫生型连接 | |
| 最大测量距离 | 7000m (22.966ft) H2O | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
| 替代产品 | PMP71B | |
| 应用限制 | 传感器:金属焊接 带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意 表压比: 静压 | |