| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | 数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
| 供电电压 | 4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 标准型:0.05%; 铂金型:0.025% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 过程温度 | -40...125 °C (-40...257 °F) | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 传感器 | 400 mbar...700 bar (5.8...10.500 psi) 表压/绝压 | |
| 最小可标定量程 | 5 mbar (0.075 psi) | |
| 抗真空压力 | 10 mbar (0.15 psi) | |
| 最大量程比 | 100:1 | |
| 最大过压限定值 | 1050 bar (15.750 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2...MNPT2、R1/2 法兰: DN25...80、 ASME 1"...4"、 JIS 10K...20K | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 铑>金 | |
| 垫圈材质 | 无,焊接传感器 | |
| 填充液 | 硅油、 惰性油 | |
| 外壳材质 | 铸铝、 AISI 316L | |
| 通信 | 4...20 mA HART 1...5V DC,低功率 PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 船级认证 | GL/ABS | |
| 饮用水认证 | NSF | |
| 特点 | 诊断功能 | |
| 替代产品 | PMP71B | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | 数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
| 特点 | 诊断功能 多语言显示软件 | |
| 电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC | |
| 测量精度 | 标准型:0.05% 铂金型:0.025% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 环境温度 | -50...85°C (-58...185°F) | |
| 过程温度 | -40...125 °C (-40...257 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 1050bar (15750psi) | |
| 压力测量范围 | 100mbar...700bar (1.5...10.500 psi) | |
| 主要接液部件 | Alloy C276合金 316L 铑 | |
| 过程连接 | 螺纹
法兰(DIN、ASME等),膜片齐平安装 | |
| 最大测量距离 | 7000m (22.966ft) H2O | |
| 通信 | 4...20 mA HART 1...5V DC,低功率 PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 饮用水认证 | NSF | |
| 选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
| 替代产品 | PMP71B | |
| 应用限制 | 传感器:金属焊接
带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意
表压比:
静压 | |