| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Designed for hygienic applications. Available with diaphragm seals. | |
| 供电电压 | 4...20mA HART 11,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 12...30V DC | |
| 参考测量精度 | Standard 0.1% Platinum 0.075% | |
| 长期稳定性 | 0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years | |
| 过程温度 | -40°C...+130°C(-40°F...+266°F) -20°C...+200°C(-4°F...+392°F) | |
| 环境温度 | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| 传感器 | 400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi) | |
| 最小可标定量程 | 20 mbar (0.3 psi)
| |
| 抗真空压力 | 50 mbar (0.725 psi)
| |
| 最大量程比 | 20:1 | |
| 过程连接 | Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3" | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter | |
| 过程膜片的材质 | 316L | |
| 垫圈材质 | None, diaphragm welded | |
| 外壳材质 | 316L hygiene | |
| 通信 | 4...20 mA 4...20 mA HART 4...20 mA IO-Link | |
| 证书和认证 | ATEX, FM, CAN/US, IECEx, INMETRO, NEPSI, UK Ex | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 卫生型认证 | CoC ASME-BPE 3A EHEDG | |
| 饮用水认证 | NSF/ANSI 61 ACS KTW | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Designed for hygienic applications. | |
| 电源/通信 | 4...20 mA, 4...20 mA HART | |
| 测量精度 | Standard 0.1% Platinum 0.075% | |
| 长期稳定性 | 0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years | |
| 环境温度 | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| 过程温度 | -40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F) | |
| 压力测量范围 | 400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi) | |
| 过程连接 | Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3" | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter | |
| 通信 | 4...20 mA, 4...20 mA HART Bluetooth® wireless technology and app (optional) | |
| 证书和认证 | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IECEx, INMETRO, NEPSI, UK Ex | |
| 卫生型认证 | CoC ASME-BPE 3A EHEDG | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
| |
| 饮用水认证 | NSF | |