| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | 经济型压力变送器,压阻硅传感器采用金属膜片,适用卫生应用场合 | |
| 供电电压 | 10…30 VDC | |
| 参考测量精度 | 0.3 % | |
| 长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
| 过程温度 | -10...+100 °C (+14...+212 °F) +135°C:1小时 (+275 °F:1小时) | |
| 环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
| 传感器 | +400 mbar…+40 bar (+6...+600 psi) | |
| 最大过压限定值 | 160 bar (2400 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1、M24 | |
| 卫生型过程连接 | DIN11851、 卡箍、 SMS、 Varivent、 通用接头 | |
| 通信 | 4...20 mA IO- Link | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1出厂检测报告 除油脂清洗 表面光洁度测量 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG EG1935/ 2004 | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | 经济型压力变送器,压阻硅传感器采用金属膜片,适用卫生应用场合 | |
| 电源/通信 | 10…30 VDC | |
| 测量精度 | 0.3% | |
| 长期稳定性 | 0.2% URL/年 | |
| 环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
| 过程温度 | -10…+100°C (+14…+212°F) 135°C,1小时 (275°F,1小时) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 160 bar (2400 psi) | |
| 压力测量范围 | 400 mbar…+40 bar (6...+600psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1、M24 | |
| 卫生型过程连接 | DIN11851、 卡箍、 SMS、 Varivent、 通用接头 | |
| 通信 | 4...20 mA IO- Link | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI、EAC | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 出厂检测报告 除油脂清洗 表面光洁度测量 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG EG1935/ 2004 | |