| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | 经济型压力变送器,压阻硅传感器采用金属膜片 | |
| 供电电压 | 10…30 VDC | |
| 参考测量精度 | 0.3 % | |
| 长期稳定性 | 0.2 % URL /年 | |
| 过程温度 | -40…+100 °C (-40…+212 °F) | |
| 环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
| 传感器 | +400 mbar…+400 bar (+6 psi...+6000 psi) | |
| 最大过压限定值 | 600 bar (9000 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT1/4、MNPT1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
| 通信 | 4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1证书 出厂检测报告 除油脂清洗 | |
| 船级认证 | DNV/ GL/ RINA | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | 经济型压力变送器,带压阻硅传感器采用金属膜片 | |
| 电源/通信 | 10…30 VDC | |
| 测量精度 | 0.3% | |
| 长期稳定性 | 0.2% URL/年 | |
| 环境温度 | -40…+85 °C (-40…+185 °F) | |
| 过程温度 | -40…+100 °C (-40…+212 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 600 bar (9000 psi) | |
| 压力测量范围 | 400 mbar…+400 bar (6...+6000psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/4、G1/2、 MNPT1/4、MNPT1/2、 DIN13、 JIS R1/2 | |
| 通信 | 4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1证书 出厂检测报告 除油脂清洗 | |
| 船级认证 | DNV/ GL/ RINA | |