| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点 | 智能且可靠的压力变送器,带电容式传感器和陶瓷膜片(Ceraphire) | |
| 供电电压 | 4...20mA HART
11.5...45V DC(非防爆): Ex ia:11.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 标准型:0.15%; 铂金型:0.075% | |
| 长期稳定性 | < 0.1% URL/年 0.25% URL/ 5年 0.4% URL/ 10年 | |
| 过程温度 | -40...130 °C (-40...266 °F) 150°C:1小时 (302 °F:1小时) | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 传感器 | 100mbar...40bar (1.5psi...600psi) 表压/绝压 | |
| 最小可标定量程 | 10 mbar (1.45 psi) | |
| 抗真空压力 | 0 mbar abs. | |
| 最大量程比 | 20:1 | |
| 最大过压限定值 | 60bar (900psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2... 法兰: DN25...DN80、 ASME 1"...4"、 JIS 10K | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD | |
| 过程膜片的材质 | 陶瓷 | |
| 垫圈材质 | Viton、EPDM、NBR、Kalrez | |
| 填充液 | 无,干式传感器 | |
| 外壳材质 | 铸铝、 AISI 316L | |
| 通信 | 4...20 mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 卫生型认证 | CoC ASME-BPE 3A、EHEDG | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 饮用水认证 | NSF | |
| 替代产品 | PMC51B | |
| 测量原理 | 绝压和表压 | |
| 特点/应用 | 智能且可靠的压力变送器,带电容式传感器和陶瓷膜片(Ceraphire) | |
| 电源/通信 | 4...20mA HART:
11.5...45V DC Ex ia:11.5...30V DC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | 0.1%
铂金型:0.075% | |
| 长期稳定性 | < 0.1% URL/年 0.25% URL/ 5年 0.4% URL/ 10年 | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 过程温度 | -20...125 °C (-4...275 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 60bar (900psi) | |
| 压力测量范围 | 100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) | |
| 主要接液部件 | Ceraphire
密封 Alloy C276合金 316L | |
| 过程连接 | 螺纹 法兰(DIN、ASME、JIS) | |
| 最大测量距离 | 400m (1312ft) H2O | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG CoC ASME-BPE | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 饮用水认证 | NSF | |
| 选项 | 现场显示 | |
| 替代产品 | PMC51B | |
| 应用限制 | 传感器:陶瓷
带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意表压比:静压 | |