| 测量原理 | 近红外光吸收(NIR) | |
| 应用 | 浊度和悬浮固体浓度测量:
过滤控制和质量测量 | |
| 测量范围 | 0...200 FTU
0...200 ppm DE | |
| 材质 | 传感器外壳:316L | |
| 过程温度 | 0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内 | |
| 过程压力 | 0...100 bar(取决于流通式安装支架) | |
| 防爆认证 | 光源外壳:
ATEX II 2G EEx d IIC T5
FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D | |
| 防护等级 | IP 65 (NEMA 4) | |
| 其他证书 | FDA | |