| 测量原理 | 紫外光吸收(UV) | |
| 应用 | 连续测量紫外光范围内两个波长处的光谱吸光度 | |
| 特点 | 传感器安装在管道中,独立安装的流通式安装支架OUA260 | |
| 测量范围 | 0...2.5 AU,
0...50 OD(取决于光程) | |
| 设计 | " | |
| 材质 | 传感器外壳:不锈钢316 | |
| 过程温度 | 0...90 °C (34...194 °F)
最高 130 °C (266 °F),2小时内 | |
| 过程压力 | 最大100 bar(取决于流通式安装支架OUA260) | |
| 防爆认证 | ATEX II 2G EEx d IIC T5
FM Cl.1, Div. 1, Gr. B, C, D
适用光源外壳 | |
| 防护等级 | IP65 (NEMA4) | |
| 其他证书 | FDA | |