| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 水 | |
| 安装 | 流通式安装支架 | |
| 特点 | 管路、旁通管 | |
| 设计 | - 3个电极安装位置。- 120mm电极- 直接在安装支架中标定,拆除标定帽即可。- 清洗喷头CPR3连接 | |
| 材质 | 支座:PP、PVDF或不锈钢1.4571;密封:多种材料 | |
| 过程温度 | 最高80°C (115°C) | |
| 过程压力 | 最大6bar(10bar) | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 水 | |
| 安装 | 流通式安装支架 | |
| 特点 | 管路、旁通管 | |
| 设计 | - 3个电极安装位置 - 安装120 mm电极 - 直接在支座中标定,带可拆除的标定帽 - 清洗喷头连接CPR3 | |
| 材质 | 支座:PP;密封:不同材质 | |
| 过程温度 | 最高80°C (176°F) | |
| 过程压力 | 最大6 bar,20°C时 (87 psi,68°F时) | |