| 测量原理 | 近红外光吸收(NIR) | |
| 应用 | 悬浮固体浓度测量 界面检测 牛奶检测 产品损耗检测 | |
| 特点 | VIS/NIR吸光度 | |
| 测量范围 | 0...3 AU 0...6 OD(取决于光程) | |
| 设计 | 无玻璃,卫生型传感器 | |
| 材质 | 传感器头:FEP 传感器杆:不锈钢316 O型圈:EPDM | |
| 过程温度 | 0...90°C (32...194°F),连续测量最高130°C (266°F),在2小时内 | |
| 过程压力 | 管道安装的最大压力为10 bar (150 psi) | |
| 连接 | Thread G1 NPT 1" thread Tri-Clamp 2"/2.5"/3" VARIVENT N DN40-125 | |
| 防护等级 | IP 67
IP 68,安装在CYH112中 | |
| 其他证书 | FDA, 3-A | |