测量原理 | 通信接口 | |
功能 | 罐区巡检仪 采集现场仪表的数据(采用Modbus或WM550通信时为15个罐体;采用V1通信时为10个罐体)。用户通过内置网页服务器查看数据和计算值,并设置设备。 | |
输入 | Modbus RS485;V1;WM550 | |
输出 | 以太网;OPC DA服务器(安装在单独PC上) | |
继电器的输出信号类型 | 状态继电器的开关功率: – 25 VDC,100 W – 250 VAC,4 A,1000VA | |
电源 | AC:90...250 VAC DC:10.5...32 VDC | |
外形尺寸(WxHxD) | 150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in) | |
设置 | 使用网页服务器 |
测量原理 | 雷达物位仪 | |
特点/应用 | 罐区巡检仪 采集现场仪表的数据(采用Modbus或WM550通信时为15个罐体;采用V1通信时为10个罐体)。用户通过内置网页服务器查看数据和计算值,并设置设备。 |