| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 现场网关,用于操作罐体上的传感器、监测和集成至库存控制系统中; FMR5xx的电源和信号转换器 | |
| 特点 | 静压储罐计量(HTG) | |
| 电源/通信 | 交流:55...264 VAC | |
| 环境温度 | 标准: -40…60°C (-40...140°F) 标定符合法规要求: -25…55°C (-13...131°F) | |
| 通信 | 输出: 现场总线:Modbus RS485、V1、WM550、L&J、Mark Space、Enraf BPM、GPE、HART模拟量4...20 mA(Exi/Exd) 继电器(Exd/Exi) 数字量输出(Exd/Exi) 输入: 模拟量4...20 mA(Exd) 两线制、三线制、四线制热电阻(RTD) 数字量输入(Exd/Exi,无源/有源) | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、NEPSI | |
| 计量认证和证书 | OIML、NMi、PTB | |
| 选项 | 防护罩 管装套件 | |