| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | High precision average temperature measurement, with optional capacitance water bottom sensor | |
| 所需最大插入深度 | 40 m (131.2 ft) | |
| 过程连接 | JIS10K 50A RF ASME 2" 150 lb RF DN50 PN10 RF JPI 2" 150 lb RF | |
| 工作温度范围 | Standard: -40 °C...100 °C Optional: -55 °C...235 °C Water Bottom spec.: -40 °C...100 °C Cyrogenic: -170 °C...60 °C | |
| 最大过程压力(静压) | 0 bar...0.5 bar (0 psi...7.25 psi) | |
| 测量精度 | +/- 0.1 °C | |
| 防爆认证 | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI | |