| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 高精度液位、界面和密度测量 | |
| 电源/通信 | 85...264 VAC 20...55 VAC/20...62 VDC | |
| 测量精度 | +/- 0.7 mm (+/- 0.03") | |
| 环境温度 | 标准: -20...60 °C (-4...140 °F) 可选: -40...60 °C (-40...140 °F) | |
| 过程温度 | -200...200 °C (-328...328 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.2...25 bar (3...363 psi) | |
| 主要接液部件 | 316 SUS | |
| 过程连接 | DN80...150 3"...6" | |
| 最大测量距离 | 标准:最大47 m (154 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART Modbus V1 WM550 BPM Mark-Space 触点继电器x4 | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL2认证 | |
| 应用限制 | 扰动应用中使用导波管或导向钢丝测量 计量交接型仪表的最大测量范围:28 m (92 ft) 测量高粘度介质时建议使用PTFE材质的浮子 进行界面测量时,要求界面厚度大于0.100 g/ml | |