| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 平面天线,6GHz:高精度罐体测量,最大量程为30 m (98ft) | |
| 特点 | 计量交接物位测量 | |
| 电源/通信 | 85...264 VAC 52...74 VAC 19...64 VDC | |
| 测量精度 | 最多0.5 mm | |
| 环境温度 | 标准: -40…60°C (-40...140°F) 标定符合法规要求: -25…55°C (-13...131°F) | |
| 过程温度 | -40…150°C (-40...302°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空.....25 bar abs | |
| 主要接液部件 | 316L、PTFE | |
| 过程连接 | 法兰: DN100/4"…DN300/12" UNI法兰: DN150/6"…DN300/12" | |
| 最大测量距离 | 40 m (131 ft) 遵循法规标定: 30 m (98 ft) | |
| 通信 | 输出: 现场总线:Modbus RS485、V1、HART 4...20mA模拟量输出(Exi/ Exd) 继电器输出(Exd) 输入: 4...20mA模拟量输入(Exi/ Exd) 两线制、三线制、四线制热电阻输入 数字量输入(Exd,无源/有源) | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、IEC Ex、EAC | |
| 安全认证 | Overfill protection WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 AD2000 | |
| 计量认证和证书 | OIML、NMi、PTB | |
| 选项 | 冗余现场总线 铝,带涂层;或316L外壳 防护罩 | |
| 应用限制 | 最大测量范围与罐区和/或应用相关
存在严重冷凝或粘附 | |