| 测量原理 | 热保护套管 | |
| 特点/应用 | 装配保护管 类同DIN 43772 Form 2F/3F | |
| 顶部连接 | 外螺纹:M24 x 1.5 | |
| 最大标准插入深度 | 445 mm,其他长度按需订购 | |
| 过程连接 | 法兰: DN25 PN40 B1(EN1092-1) DN25 PN63 B1(EN1092-1) | |
| 热保护套管底部管径 | 16 x 10 mm | |
| 接液部件材质 | 1.4571 | |
| 热保护套管末端类型 | 缩径管,Ø12 x 7 x 50 mm | |
| 温度范围 | 200…600 °C (-328...1.112 °F) | |
| 400 °C时最大过程压力 | 取决于压力等级,不超过PN63 | |