| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 公制仪表 模块化温度变送器 应用范围广 适用危险区 带延长颈 与热保护套管配套使用 与StrongSens芯子配套使用 | |
| 热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 铠装芯子:6.0 mm (0.24") 铠装芯子:8.0 mm,套管 | |
| 所需最大插入深度 | 未设置 | |
| 热保护套管材质 | 装配在现有热保护套管中 | |
| 过程连接 | Thermometer connection G1/2" special fitting | |
| 工作温度范围 | PT100:-50…500°C TC:最高1100°C | |
| 最大过程压力(静压) | depending on Thermowell | |
| 测量精度 | RTD,Cl A,符合IEC 60751标准 TC,Cl 1,符合EN 60584标准 | |
| 响应时间 | depending on configuration | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX Ex ia | |
| 证书 | 未设置 | |