| 测量原理 | 伺服液位计/浮子液位计 | |
| 特点/应用 | 机械式罐表,进行高精度可靠液位测量 | |
| 特点 | 机械式显示单元 | |
| 测量精度 | 最大±2 mm (+/- 0.08'') | |
| 环境温度 | 20...+70 °C
(-4...+158 °F) | |
| 过程温度 | -200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 1...24.5 bar abs 15...355.25 psi | |
| 主要接液部件 | SUS316、PVC | |
| 过程连接 | 螺纹:1"、1 1/2" 法兰:40A | |
| 最大测量距离 | 30 m (98 ft) | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 应用限制 | 液体测量密度:0.5...2.0 g/cm3 | |