| 测量原理 | 通信接口 | |
| 功能 | 本安型CDI/USB接口,实现与Endress+Hauser设备间的点对点通信,例如使用FieldCare进行设置 | |
| 输入 | CDI信号(Endress+Hauser服务接口) | |
| 输出 | USB信号,连接计算机(USB 1.1或2.0) | |
| 电源 | 连接计算机的USB接口,通常为5VDC | |
| 外形尺寸(WxHxD) | 60.0 mm x 30.0mm x 120.0 mm;(2.36" x 1.18" x 4.72") | |
| 系统要求 | DVD/CD-ROM光驱,Windows 2000 / Windows XP | |
| 证书 | ATEX FM CSA | |