| 测量原理 | 微波安全栅 | |
| 特点/应用 | 过程变送器,与FQR57 / FDR57配套使用 带图形显示 多个设置,例如: :: 灵敏度、衰减、通道 :: 开启点和关闭点延迟时间 分析应用功能 设计:顶帽式安装 | |
| 电源/通信 | 24...230 VDC (-15%/+10%) 或 42...230 VAC (-15%/+10%), 50/60Hz | |
| 环境温度 | -20...+60 °C (-4...+140 °F) | |
| 通信 | 继电器,SPDT 固态继电器 4...20 mA 报警集电极开路 | |
| 证书和认证 | ATEX、CSA C/US、IEC Ex | |
| 组件 | 变送器:FQR57 接收器:FDR57 | |