| 测量原理 | 固体音叉 | |
| 特点/应用 | 细颗粒和粉尘限位开关 叉体传感器 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 延长管 | |
| 特点 | 黏附和腐蚀检测 分离型 3个温度型 SIL 2 | |
| 电源/通信 | DC PNP,三线制 AC,两线制 19...253V AC / 19V...55V DC,2个继电器触点 8/16mA NAMUR PFM | |
| 环境温度 | -50...70 °C (-60...160 °F) | |
| 过程温度 | -50...280 °C (-60...540 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...360 psi) | |
| 最小介质密度 | 10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购) | |
| 主要接液部件 | 可选择: 316L 3.2 µm 316L 0.8 µm 316L PTFE涂层(避免粘附) 316L ETFE涂层(避免腐蚀) | |
| 过程连接 | 螺纹 R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 法兰EN DN50...DN100 法兰ASME 2"...4" 法兰JIS 50A...100A | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡箍 | |
| 传感器长度 | 300 ... 4000mm (12 ... 155") (6000mm / 230",特殊选型) | |
| 通信 | DC PNP,两线制 AC,晶体管 DPDT,继电器 8/16mA NAMUR PFM | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 选项 | 玻璃盖 隔热管 EN10204-3.1 | |
| 组件 | PFM:FTL325P、FTL375P NAMUR:FTL325N、FTL375N | |