技术参数

固体限位检测
测量原理固体音叉
特点/应用细颗粒的限位开关
单杆
通用
无需标定
不受粘附或外部振动的影响
坚固耐用
外部读取开关值
一体式仪表
电源/通信10...45V DC
19...253 VAC继电器
DC PNP 10...45 V
环境温度-40...70 °C
(-40...160 °F)
过程温度-40...150 °C
(-40...300 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...25 bar
(真空...360 psi)
最小介质密度200 g/l
主要接液部件316L
过程连接螺纹
R 1"
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT

传感器长度225 mm (9")
通信DPDT继电器
DC PNP,最大350 mA
证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI