| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | 紧凑型限位开关,可以在高限和低限应用场合中使用,最高安全等级SIL3, 双层密封/第二层防护 模块化外壳 | |
| 特点 | 性能优越:
- 不间断在线信号监测功能安全 - 失效安全设计 - 高测量值稳定性 | |
| 电源/通信 | 两线制4...20 mA | |
| 环境温度 | -60...+70 °C (-76...+160 °F) | |
| 过程温度 | -60...+280 °C (-76...+540 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar (1450 psi) | |
| 最小介质密度 | 密度不小于0.4 g/cm3 (0.4 SGU) | |
| 主要接液部件 | 316L、 Alloy C合金 | |
| 过程连接 | 法兰:
DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 10K...20K 螺纹: G3/4、G1、R3/4、 R1、MNPT3/4、MNPT1 | |
| 传感器长度 | 一体式 | |
| 通信 | 两线制4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG 泄露 SIL3 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 选项 | 免PWIS 气密馈通 防护罩 | |
| 组件 | Nivotester FTL825,变送器 | |