| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | 模块化外壳设计 适用过程温度高达280°C 多种过程连接 模拟接口和总线接口 多项认证(例如防爆认证、WHG) 结构紧凑,例如管道 双层密封/第二道防护 | |
| 特点 | 泡沫检测 检测密度变化 第二层防护 | |
| 电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
| 过程温度 | -60...+280 °C (-76...+540 °F), (300°C / 572 °F),50小时 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar (真空...1450 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L / Alloy合金 PFA和搪瓷通过特殊选型订购 | |
| 过程连接 | 螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DIN DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 25A...100A | |
| 传感器长度 | 65mm (2.56") | |
| 通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 选项 | 重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业 | |
| 组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 | |