| 测量原理 | 音叉密度仪 | |
| 特点/应用 | Liquiphant M Density,带密度计算机FML621
温度和压力测量 模块化整体焊接外壳 专用于食品和制药 表面光洁度可达0.3µ 传感器长度可调节,最大3m (6m,可选) 用于补偿(可选) | |
| 电源/通信 | 变送器电源(MUS) | |
| 环境温度 | -50...70°C -50...60°C(危险区应用) | |
| 过程温度 | 0...80°C(有效精度参数) -50...0°C / 80...150°C(受限技术参数) | |
| 过程绝压 | 0...25bar >25...64bar(缩径型技术参数) | |
| 接液部件 | 316L | |
| 卫生型 | 3A EHEDG | |
| 传感器长度 | 115...3000mm >3000...6000mm(可选) | |
| 输出 | 脉冲
| |
| 证书和认证 | ATEX IECEx | |
| 特点 | 使用ReadWin2000调试 | |
| 组件 | 密度计算机FML621 | |
| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | 模块化整体焊接外壳 专注食品和制药 表面光洁度可达0.38µm,电抛光处理 多种过程连接 模拟量和总线接口 多种认证(例如EHEDG、3A) 36一体式,例如管道 | |
| 特点 | 泡沫检测 检测密度变化 | |
| 电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
| 过程温度 | -50...+150 °C (-58...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...64 bar (真空...928 psi) | |
| 最小介质密度 | 0.5g/cm³(可选0.4g/cm³) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 25A...100A | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡箍 牛奶接头 防腐接头 DRD SMS Varivent | |
| 传感器长度 | 长度:130mm (5.12")(Liquiphant II) 148...6000mm (5.83"...236") | |
| 通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL2/ SIL3 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 AD2000 | |
| 卫生型认证 | CoC-ASME BPE | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 选项 | Customized settings (Density) | |
| 组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 | |
| 替代产品 | FTL63 | |