测量原理 | 音叉密度仪 | |
特点/应用 | Liquiphant M Density,带密度计算机FML621
进行温度和压力测量 模块化外壳 多种过程连接 延长管道的最大长度为3米(6米可选) 进行补偿(可选) | |
电源/通信 | 变送器电源(MUS) | |
环境温度 | -50...80°C -50...60°C(危险区应用) | |
过程温度 | 0...80°C(有效精度参数) -50...0°C / 80...150°C(受限技术参数) | |
过程绝压 | 0...25bar >25...40bar(受限技术参数) | |
接液部件 | ECTFE、PFA和搪瓷 | |
传感器长度 | 115...3000mm (取决于覆盖范围) | |
输出 | 脉冲
| |
证书和认证 | ATEX IECEx | |
特点 | 使用ReadWin2000调试 | |
组件 | 密度计算机FML621 | |
测量范围 | Density range: 0.3 to 2 g/cm³ | |
其他认证和证书 | SIL2/ SIL3 |
测量原理 | 液体音叉 | |
特点/应用 | 强耐腐蚀性介质能力,具有抗静电涂层 模块化外壳 多种过程连接 模拟量和总线接口 多种证书(例如防爆、WHG) 延长管最长3m (6m,可选) | |
特点 | 泡沫检测 检测密度变化 第二层防护 | |
电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC,两线制 10...55V DC-PNP,三线制 19...253V AC or 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM,两线制 NAMUR,带测试按键 | |
环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
过程温度 | -50...+150°C (-58...+302°F) 最高230°C / 450°F(特殊选型) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
最小介质密度 | 0.5g/cm³(可选0.4g/cm³) | |
主要接液部件 | ECTFE PFA (Edlon) PFA (Rubyred) PFA (导电) Enamel | |
过程连接 | 法兰: DN25...DN100 ASME 1"...3" JIS RF10 K 50 | |
卫生型过程连接 | FDA一致性认证,PFA(Edlon) | |
传感器长度 | ECTFE、PFA:130mm、148...3000mm (ECTFE、PFA:5.12"、5.83"...118") 搪瓷:130mm、148...1200mm (搪瓷:5.12"、5.83"...47.24") | |
通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL2/ SIL3 | |
设计认证 | EN 10204-3.1 | |
船级认证 | GL/ ABS | |
选项 | 重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业 | |
组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 |