| 测量原理 | 音叉密度仪 | |
| 特点/应用 | Liquiphant M Density,带密度计算机FML621
进行温度和压力测量 模块化外壳 多种过程连接 紧凑型 进行补偿(可选) | |
| 电源/通信 | 变送器电源(MUS) | |
| 环境温度 | -50...70°C -50...60°C(危险区应用) | |
| 过程温度 | 0...80°C(有效精度参数) -50...0°C / 80...150°C(受限技术参数) | |
| 过程绝压 | 0...25bar >25...64bar(缩径型技术参数) | |
| 接液部件 | 316L/C4 | |
| 传感器长度 | 紧凑型:50.5mm | |
| 输出 | 脉冲
| |
| 证书和认证 | ATEX IECEx | |
| 特点 | 使用ReadWin2000调试 | |
| 组件 | 密度计算机FML621 | |
| 其他认证和证书 | SIL2/ SIL3 | |
| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | 模块化外壳 多种过程连接 模拟和总线接口 多种证书(例如防爆、WHG) 一体式,例如管道 | |
| 特点 | 泡沫检测 检测密度变化 第二层防护 | |
| 电源/通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC or 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) | |
| 过程温度 | -50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...64 bar (真空...928 psi) | |
| 最小介质密度 | 0.5g/cm³(可选0.4g/cm³) | |
| 主要接液部件 | 316L、Alloy合金 | |
| 过程连接 | 螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 25A...100A | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡套 | |
| 通信 | PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC or 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL2/ SIL3 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 选项 | 重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业 | |
| 组件 | FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口 | |
| 替代产品 | Liquiphant FTL51B | |