| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | Compact vibronic device with an optional pipe extension up to 2 m; Modular housing concept; Wide range of certificates | |
| 特点 | RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities | |
| 电源/通信 | 10...55V / DC-PNP 3-wire 19...253V AC or 19...55V DC / relays NAMUR | |
| 环境温度 | -40...+70 °C (-40...+158 °F) | |
| 过程温度 | -40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi) | |
| 最小介质密度 | 0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | Threads: G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1 Flanges: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 25A...50A | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852 | |
| 传感器长度 | Up to 2 m | |
| 通信 | DC-PNP 3-wire Relays NAMUR | |
| 证书和认证 | ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI | |
| 安全认证 | Overfill protection WHG | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 ASME B31.3 Process Piping CRN | |
| 船级认证 | ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 组件 | FTL325N Interface NAMUR | |