| 测量原理 | 液体音叉 | |
| 特点/应用 | 在罐体、容器和管道中使用液体限位开关。 | |
| 电源/通信 | 20...253V AC/DC,两线制 10...30V DC-PNP,三线制 | |
| 环境温度 | -40...70 °C (-40...158 °F) | |
| 过程温度 | -40...150 °C (-40...302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
| 最小介质密度 | >0.7g/cm³ (可选:>0.5g/cm³) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 螺纹: G1/2、G3/4、G1、MNPT1/2、MNPT3/4、MNPT1、R1/2、R3/4、R1 | |
| 通信 | AC/DC,DC-PNP | |
| 证书和认证 | CSA C/US、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG 泄漏 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 船级认证 | ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 选项 | 开关切换延迟时间设置 除油脂清洗 免PWIS | |