| 测量原理 | 放射线限位测量 | |
| 特点/应用 | 放射线变送器带1...3个Geiger-Müller计数器,用于严苛工况下的非接触式固体测量 | |
| 特点 | 使用Applicator进行仪表选型和计算 | |
| 电源/通信 | 继电器DPDT: 19...253 VAC,19...55 VDC 8/16 mA: 11...36 VDC,11..30 VDC(Ex ia) | |
| 环境温度 | -40...70°C (-40...158°F) 带水冷套管: 0...120°C (32...248°F) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 任意 | |
| 最小介质密度 | 任意 | |
| 主要接液部件 | 非接触式 | |
| 过程连接 | 非接触式 | |
| 卫生型过程连接 | 非接触式 | |
| 传感器长度 | 140 mm (5.5") | |
| 通信 | 继电器DPDT 8/16 mA 4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
| 选项 | 灵敏度: 1个Geiger计数器:1...8 uSv/h 2个Geiger计数器:0.5...4 uSv/h 3个Geiger计数器:0.3...2.7 uSv/h 水冷套管 变送器带水冷套管 | |
| 组件 | 同位数:FSG60、FSG61 放射源源盒:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、QG2000 | |
| 测量原理 | 放射线限位测量 | |
| 特点/应用 | 放射线变送器带1...3个Geiger-Müller计数器,用于严苛工况下的非接触式液体、污泥或悬浮液测量 | |
| 特点 | 使用Applicator进行仪表选型和计算 | |
| 电源/通信 | 继电器DPDT: 19...253 VAC,19...55 VDC 8/16 mA: 11...36 VDC,11..30 VDC(Ex ia) | |
| 环境温度 | 继电器DPDT: 19...253 VAC,19...55 VDC 8/16 mA: 11...36 VDC,11..30 VDC(Ex ia) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 任意 | |
| 最小介质密度 | 任意 | |
| 介质的最小电导率 | 任意 | |
| 主要接液部件 | 非接触式 | |
| 过程连接 | 非接触式 | |
| 卫生型过程连接 | 非接触式 | |
| 传感器长度 | 140 mm (5.5") | |
| 通信 | 继电器DPDT 8/16 mA 4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
| 选项 | 灵敏度:
1个Geiger计数器:1...8 uSv/h
2个Geiger计数器:0.5...4 uSv/h
3个Geiger计数器:0.3...2.7 uSv/h
水冷套管
变送器带水冷套管 | |
| 组件 | 同位数:FSG60、FSG61 放射源源盒:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、QG2000 | |