| 测量原理 | 阻旋 | |
| 特点/应用 | 固体料仓中的满罐、空罐和设定料位报警,应用广泛 | |
| 特点 | 折叠型浆叶,可更换 | |
| 电源/通信 | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 48V 50/60 Hz 24V 50/60 Hz 20...28 VDC | |
| 环境温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 过程温度 | -20...80 °C (-4...170 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.5mbar...1.8bar (7...25 psi) | |
| 最小介质密度 | >= 100 g/l | |
| 主要接液部件 | 杆:1.4435 桨叶:1.4435 | |
| 过程连接 | 螺母:螺纹NPT 1 1/4"或NPT 1 1/2" | |
| 传感器长度 | 标准: 75 mm (3") 100 mm (4") 200 mm (8") 300 mm (12") 400 mm (16") 500 mm (20") 600 mm (24") | |
| 通信 | 继电器 | |
| 证书和认证 | FM CSA | |
| 应用限制 | 最大颗粒大小50mm (2") | |