| 测量原理 | 阻旋 | |
| 特点/应用 | 固体料仓中的满罐、空罐和设定料位报警,应用广泛 | |
| 特点 | 折叠型桨叶 | |
| 电源/通信 | 230 VAC 50/60 Hz 115 VAC 50/60 Hz 48 VAC 50/60 Hz 24 VAC 50/60 Hz 20...28 VDC | |
| 环境温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 过程温度 | -20...80 °C (-4...170 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.5...1.8 bar (7...25 psi) | |
| 最小介质密度 | >= 100 g/l | |
| 主要接液部件 | 杆:1.4305 桨叶:1.4301 | |
| 过程连接 | G 1 1/2",PBT G 1 1/2",1.4305 增强杆G 1 1/2",1.4305 | |
| 传感器长度 | 100 mm (4") 200 mm (8") 300 mm (12") 400 mm (16") 500 mm (20") 600 mm (24") 缆长约为2000 mm (80"),可以截短 | |
| 通信 | 微型开关,带可切换触点,最大10 A/250 VAC | |
| 证书和认证 | 无认证 | |
| 选项 | 继电器 | |
| 应用限制 | 最大颗粒大小50mm (2") | |