| 测量原理 | 阻旋 | |
| 特点/应用 | 固体料仓中的满罐、空罐和设定料位报警,应用广泛 | |
| 特点 | 旋转监测系统 折叠桨叶 | |
| 电源/通信 | 230 VAC,50/60 Hz 115 VAC,50/60 Hz 24 VAC,50/60 Hz 20...28 VDC | |
| 环境温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 过程温度 | -20...80 °C (-4...170 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.5...1.8 bar (7...25 psi) | |
| 最小介质密度 | >= 80 g/l | |
| 主要接液部件 | 1.4305 | |
| 最大拉伸强度 | 缆式传感器:>1500N | |
| 过程连接 | NPT 1 1/2",PBT NPT 1 1/4,PBT G 1 1/2",PBT NPT 1 1/2",1.4305 NPT 1 1/4",1.4305 G 1 1/2",1.4305 | |
| 传感器长度 | 75 mm (3") 100 mm (4") 120 mm (4 3/4") 200 mm (8") 300 mm (12") 缆长约为2000 mm (80"),可以截短 | |
| 通信 | 微型开关,带可切换触点,最大10 A/250 VAC | |
| 证书和认证 | ATEX FM IEC Ex | |
| 选项 | 旋转监测系统 信号灯 折叠桨叶 防护罩 | |
| 组件 | HAW569
浪涌保护器 | |