| 测量原理 | 固体电容 | |
| 特点/应用 | 变送器使用本安信号 使用操作按键标定 可调节共工作延迟时间 两线制PFM 三线制 导轨安装: 宽度:45mm(PFM) 宽度:22.5 mm 可调节迟滞时间 | |
| 特点 | 低限/高限切换触点 测试/校正按键(PFM) | |
| 电源/通信 | 85...253V AC 20...60V DC | |
| 环境温度 | -20...50 °C,并排安装 (-4...122 °F) | |
| 通信 | 2个继电器 | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS,、INMETRO | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG | |
| 测量原理 | 液体电容 | |
| 特点/应用 | 变送器使用本安信号 使用操作按键标定 可调节共工作延迟时间 两线制PFM 三线制 导轨安装: 宽度:45mm(PFM) 宽度:22.5 mm 可调节迟滞时间 | |
| 特点 | 低限/高限切换触点 测试/校正按键(PFM) | |
| 电源/通信 | 85...253V AC 20...60V DC | |
| 环境温度 | 并排安装 -20... 50 °C (-4... 122 °F) | |
| 通信 | 2个继电器 | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS,、INMETRO | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG | |